Toilet armrests
Kohler

Toilet armrests

Retain your independent lifestyle with KOHLER® toilet armrests. These attractive armrests mount easily between the toilet bowl and seat and provide support for the user when preparing to both sit on and dismount from the toilet, plus the arms easily raise up out of the way when not in use. An easy-to-clean textured coating ensures a positive grip for your hands. KOHLER® toilet armrests support a total weight of 530 pounds and offer a roomy opening width of 18" so you can sit with relaxed comfort.

Features

  • 18" (457 mm) width between arms provides room for user to sit comfortably
  • Arms can be easily raised to upright position when not in use
  • 530 lb total weight capacity
  • Easily installs between toilet bowl and seat – no need for mounting to wall or floor
  • Easy-to-clean textured coating extends length of arm supports for positive grip and user comfort
  • Fits select one- and two-piece KOHLER® toilets; not compatible with KOHLER® smart toilets

Material

  • Durable metal construction

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • For residential use only

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-31636
  • Familja e produkteveToilet Fittings
  • Grupi i produkteveKohler
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-02-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)9
  • Gjerësia (inçet)22.43
  • Thellësisë (inçet)15.5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
  • Kodi ETIMEC011039
  • Emri ETIMAccessories, toilet support/handle
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Meksikë
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit