K-5265-1 Veer® 21" pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-5265-1 Veer® 21" pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-5265-1 Veer® 21" pedestal bathroom sink with single faucet hole

    4.5 nga 5 yje4.5(12 vlerësime)

    The Veer pedestal sink combines crisp, sophisticated style with a functional design that's perfect for smaller bathrooms. The slender column pedestal takes up minimal space, while the basin offers an ample deck on both sides to hold toiletries and grooming items.

    FEATURES

    • Ample side deck space for toiletries.
    • Single faucet hole.
    • Combination consists of the K-5247-1 basin and the K-5246 pedestal.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Kontaktoni me Kohler

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKohler-K-5265-1
    • Familja e produkteveSinks
    • Grupi i produkteveVeer™
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit1983-07-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)35.5
    • Gjerësia (inçet)18.25
    • Thellësisë (inçet)21
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks