K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes

    Equip your kitchen with the popular, versatile Mayfield sink. Constructed from enameled cast iron, this single-bowl sink resists chipping, cracking, or burning for years of beauty and reliable performance.

    FEATURES

    • 27-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 7-3/4-inch depth.
    • Three faucet holes.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Top-mount

    Kontaktoni me Kohler

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKohler-K-5964-3
    • Familja e produkteveSinks
    • Grupi i produkteveMayfield™
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit1983-07-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)8.75
    • Gjerësia (inçet)22
    • Thellësisë (inçet)25
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorCast iron
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks