Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
    Kohler

    Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink

    Entertain in style with the Porto Fino bar sink. Designed to simplify food preparation, the round shape and flat bottom make it easy to wash produce or clean glassware. Crafted from enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance.

    Features

    • 21" (533 mm) minimum base cabinet width
    • Single round bowl
    • 8" (203 mm) depth

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron

    Installation

    • Top-mount or undermount

    Kontaktoni me Kohler

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKohler-K-6565
    • Familja e produkteveSinks
    • Grupi i produktevePorto Fino™
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-02-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)8.64
    • Gjerësia (inçet)18.32
    • Thellësisë (inçet)18.32
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorCast iron
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
    • Kodi ETIMEC011315
    • Emri ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks