Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter
Kohler

Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter

This shower arm includes a diverter that makes it easy to switch the water flow from rainhead to handshower or to run both at the same time

Features

  • Diverter switches water between rainhead, handshower, or both at one time
  • For use with KOHLER showerheads and handshowers (sold separately)
  • Includes flange
  • K-76334 Traditional flange and K-76335 Square flange also available (sold separately)
  • 1/2" NPT connection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-76332
  • Familja e produkteveShowers
  • Grupi i produkteveHonesty®
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-05-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)3.74
  • Gjerësia (inçet)2.96
  • Thellësisë (inçet)18.19
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • Kodi ETIMEC011383
  • Emri ETIMShower head
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties