K-76337 Gooseneck Rainhead arm with 2-way diverter
Kohler

K-76337 Gooseneck Rainhead arm with 2-way diverter

With a graceful gooseneck curve, this showerarm includes a diverter that makes it easy to switch the water flow from a rainhead to handshower.

FEATURES

  • Diverter switches water between rainhead and handshower.
  • For use with KOHLER showerheads and handshowers (sold separately).
  • Includes flange.
  • K-76334 Traditional flange and K-76335 Square flange also available (sold separately).
  • 1/2" NPT connection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-76337
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveGooseneck
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)2.5
  • Gjerësia (inçet)2.5
  • Thellësisë (inçet)18.18
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties