3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube
Kohler

3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube

Insist on KOHLER quality. This 3/8" NPT angle supply features an annealed vertical tube and four-arm handle stop.

Features

  • Compression valve
  • Annealed vertical tube with supply flange
  • 3/8 NPT connection with flange
  • Four-arm handle stop

Material

  • Brass

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-7637
  • Familja e produkteveValves
  • Grupi i produkteveKohler
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-12-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)12
  • Gjerësia (inçet)2.52
  • Thellësisë (inçet)5.36
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • Kodi ETIMEG015530
  • Emri ETIMPipes
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 PërshkrimValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves