1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube
Kohler

1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube

Insist on KOHLER quality. This 1/2" NPT angle supply features a four-arm handle stop.

Features

  • 1/2" (12.7 mm) angle supply with stop
  • Four-arm handle

Material

  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing
  • Solid-brass construction for durability and reliability

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-7653
  • Familja e produkteveValves
  • Grupi i produkteveKohler
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-12-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)6.26
  • Gjerësia (inçet)2.52
  • Thellësisë (inçet)6.22
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • Kodi ETIMEG015530
  • Emri ETIMPipes
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 PërshkrimValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves