K-9000 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/2" x 1-1/2"
Kohler

K-9000 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/2" x 1-1/2"

Like all KOHLER fixtures and accessories, this P-trap in Polished Chrome finish is reliable and durable. It features cast solid brass construction, adjustable rotation on the outlet tube, a slip-joint inlet and a cleanout plug.

FEATURES

  • Adjustable rotation on tube outlet
  • Slip-joint inlet
  • Cleanout plug
  • Flange

Material

  • Cast brass construction

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-9000
  • Familja e produktevePlumbing
  • Grupi i produkteveP-Trap
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit1983-07-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)4.87
  • Gjerësia (inçet)3
  • Thellësisë (inçet)11.75
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Tuba
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61
  • Uniclass 2015 PërshkrimPipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings