K-975 Stillness® adjustable wall-mount holder
Kohler

K-975 Stillness® adjustable wall-mount holder

Complete your performance showering system with the Purist/Stillness adjustable wall-mount handshower bracket. Ideal for hydromassage or for targeting specific areas of the body, this bracket pivots to angle the handshower exactly where you want it. The contemporary design complements a variety of bathroom decors.

FEATURES

  • Bracket pivots and rotates to position handshower at desired angle.
  • Coordinates with Purist and Stillness faucets and accessories.

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-mount

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-975
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveStillness®
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit1983-07-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)2.37
  • Gjerësia (inçet)2.37
  • Thellësisë (inçet)3.5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_77
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower head holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties