K-97897 Kumin® robe hook
Kohler

K-97897 Kumin® robe hook

The Kumin® collection brings eye-catching contemporary style to the bathroom with its blend of spare, clean lines and subtly angled surfaces.

FEATURES

  • Coordinates with other products in the Kumin® collection.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting hardware included.

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-97897
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveKumin®
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-05-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)2.56
  • Gjerësia (inçet)1.81
  • Thellësisë (inçet)3.31
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks