Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
    Kohler

    Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat

    Now you can enjoy the added comfort of a higher toilet seat without having to replace your existing toilet with the Hyten Elevated Quiet-Close toilet seat. Hyten is a high-rise toilet seat that adds three inches of height to your toilet bowl and looks just like a normal toilet seat – only taller – so it blends virtually undetected into your current bathroom decor. Hyten gives peace of mind to those with limited mobility in an attractive package.

    Features

    • 3" (76 mm) raised seating surface provides a more comfortable height for those with limited mobility
    • Eye-pleasing design mimics a conventional toilet seat, with no unattractive riser to detract from your bathroom decor
    • Round closed-front seat
    • Contoured seat for user comfort
    • Grip-Tight installation hardware makes it easy to fasten the seat – everything is done from above the bowl
    • Quick-Release™ functionality allows seat to be removed easily from toilet for convenient cleaning
    • Grip-Tight bumpers hold seat firmly in place
    • Quiet-Close™ round-front lid and seat prevents slamming
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging

    Material

    • Plastic construction

    Installation

    • Installs easily and securely onto your existing toilet bowl
    • For residential use only

    Kontaktoni me Kohler

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKohler-K-R25876
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveHyten™
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-07-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)3.64
    • Gjerësia (inçet)14.45
    • Thellësisë (inçet)17.56
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti
    • Kodi ETIMEC010025
    • Emri ETIMShower/toilet seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Meksikë
    Shtetet e Bashkuara
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit