KOKUYO Collaboration Tables LAMEX COLONY

KOKUYO Collaboration Tables LAMEX COLONY

Colony is a family of occasional tables with 3 tier and 2 tier surfaces. Tiered surfaces in different height allow segregation of food and drinks, smart phones and laptop, and personal belongings, creating a more delightful experience of collaboration. Each surface appears to float in air with different material finish and texture creates a beautiful sculptural statement.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKOKUYO_Collaboration-Tables_LAMEX-COLONY
  • Familja e produkteveCollaboration
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-08-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)600
  • Gjerësia (mm)1170
  • Thellësia (mm)1248
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • OmniClass Number23-21 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Furniture

Rajoni i disponueshëm

Asia
Japoni
Tajlandë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit