Junior Spica Spinners & Carousels ELE400158
KOMPAN

Junior Spica Spinners & Carousels ELE400158

The gently rotating movement of the Junior Spica immediately attracts toddlers! The low seat invites both seated and standing use of the Junior Spica, thus supporting different body positions in use. This makes it a versatile piece, which can be used alone or with a friend, seated or standing, pushing or pulling. This makes the Junior Spica a playground favorite again and again. When two or three are placed together, the Junior Spicas motivate social play, including between children who want to avoid too much physical contact. The toddler age is when children gain the ability to form friendships, and the Junior Spica supports shared experiences in play. The rotation trains the child’s sense of balance and space, which is crucial for body awareness and the control of body movements. This is fundamental to navigating the world confidently.
Specifikime teknike
  • Referencë unikejunior-spica-spinners-carousels-ele400158
  • Familja e produkteveClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupi i produkteveElements
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-03-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)41
  • Gjerësia (inçet)16
  • Thellësisë (inçet)16
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolyethylene
  • Materiali dytësorSteel, Sherardized
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 PërshkrimOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit