Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212
KOMPAN

Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212

The round Kids Table with 4 Sitting Poles is a fun meeting point where imaginative play can continue. Children can play house or restaurant, or line up and sort items found or brought to the playground. In addition to functions as seats, the Sitting Poles are good for leaning on, stepping on, or jumping off!
Specifikime teknike
  • Referencë unikekids-table-w-4-sitting-stumps-nro212
  • Familja e produkteveClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupi i produkteveRobinia
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-03-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)20
  • Gjerësia (inçet)57
  • Thellësisë (inçet)49
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorSteel, Sherardized
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 PërshkrimOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment