Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair

    Caiman Armchair

    Like a Cayman's armour, it dresses with hard skin on the outside and is soft and fluffy on the inside. The fold in the arms allows the backrest to bend slightly backwards, returning to its position when we get up.
    Specifikim
    • Pivotal Or Fix Metal Base White Epoxy, Anthracite Or Chocolate Finish, Plywood Board Structure With Synthhetic Rubber Couplings, 35 Kg Polyurethane Coating And Polyester Fibre.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCAI00
    • Familja e produkteveUpholstered furniture
    • Grupi i produkteveChair
    • Data e botimit2021-02-04
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)75
    • Thellësia (mm)80
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)11
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
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
    Produkte të ngjashme