dolma 40
dolma 40
dolma 40

    dolma 40

    kreon dolma 40 indoor has a visible width of 50mm. The conduit is a recessed aluminium profile that can easily be installed in walls or ceilings. The made to measure profile is finished in natural or black anodized aluminium. Standard LED lighting elements can be integrated on either one extremity. Use kreon dolma as a beacon in residential or public environments.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikekr_dolma_40
    • Familja e produkteveLighting
    • Grupi i produkteveprofile systems
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-01-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1000
    • Gjerësia (mm)50
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëBelgjikë
    • Prodhuar nëBelgjikë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia South America Oceania Africa