onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165

    onn 165

    kreon onn is a wall mounted uplighter with a unique optical system that is optimised to throw light away from the wall and into the room, yet is presented in the most purest and simple compact forms. It is available in two sizes and is finished with a choice of matt black or pure white.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikekr_onn_165
    • Familja e produkteveLighting
    • Grupi i produktevewall luminaires
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-01-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)35
    • Gjerësia (mm)165
    • Thellësia (mm)200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëBelgjikë
    • Prodhuar nëBelgjikë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationLlambë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia South America Oceania Africa