raga horizontal
raga horizontal
raga horizontal

    raga horizontal

    4.4 nga 5 yje4.4(5 vlerësime)
    kreon raga is an exterior bollard luminaire with a simple, timeless form that is complimented by a choice of stone or steel material finishes that define its personality. The units are sealed to IP67 and are fitted with LEDs to provide an attractive surrounding glow.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikekr_raga_hor
    • Familja e produkteveLighting
    • Grupi i produktevefree standing luminaires
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-09-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Gjerësia (mm)155
    • Thellësia (mm)85
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMermer
    • Materiali dytësorMetal
    • Projektuar nëBelgjikë
    • Prodhuar nëBelgjikë
    • Weight Net (kg)20
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationLlambë
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia South America Oceania Africa