wabi pillar 300
wabi pillar 300

    wabi pillar 300

    kreon wabi pillar is a residential pathway bollard. The black retangular volume is fitted with a cost-efficient asymmetrical down-faced LED optic illuminating the ground surface. The front and back of the luminaire are made from impact resistant, thermal toughend black glass set in a black powdercoated metal housing. Additional ground pins and concrete anchors ensure a firm installation in any type of ground.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikekr_wabi_pillar_300
    • Familja e produkteveLighting
    • Grupi i produkteveoutdoor lighting
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-05-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)356
    • Gjerësia (mm)84
    • Thellësia (mm)62
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Materiali dytësorGalvanized steel
    • Projektuar nëBelgjikë
    • Prodhuar nëBelgjikë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia South America Oceania Africa