wabi wall
wabi wall
wabi wall

    wabi wall

    kreon wabi wall is an outdoor shielded wall luminaire with a symmetrical floorwash light distribution suitable for installation on vertical external surfaces. kreon wabi wall can be installed at different heights for use in high end private and public areas. This compact IP65 luminaire is available with a LED lightsource and a colour temperature of either 2700K or 3000K.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikekr_wabi_wall
    • Familja e produkteveLighting
    • Grupi i produktevewall luminaires
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-01-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)100
    • Gjerësia (mm)100
    • Thellësia (mm)33
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëBelgjikë
    • Prodhuar nëBelgjikë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationLlambë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia South America Oceania Africa