CU table
CU table
CU table
CU table
CU table
    Kristalia

    CU table

    3.0 nga 5 yje3.0(8 vlerësime)
    Designer Monica Graffeo CU is a versatile and functional piece of household furniture to use anywhere: next to a sofa as a coffee table, as a seat or bench, or even in the bedroom as a bedside table. With a trendy yet classic and modern design, featuring tapered wedge legs flowing from a seamless surface, CU can be used as a table or as a seat. CU can be used in a variety of rooms indoors. This modern bench is crafted from molded polyurethane, a very durable material that is easy to clean and incredibly hard wearing. CU is available in two sizes and three colours so you can mix and match the different styles of CU to suit your home.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikecu_table
    • Familja e produkteveDesign tables
    • Grupi i produkteveModern bench
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2011-01-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)400
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyurethane
    • Materiali dytësorPolyurethane
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit