Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
    KUMI

    Klädskåp

    Stilsäkra och praktiska klädskåp för omklädningsrummet eller entrén

    Helsvetsade och pulverlackerade klädskåp i stålplåt. Lackeringen ger en stryktålig yta, vilket gör att klädskåpet lämpar sig speciellt bra i offentliga miljöer som till exempel gym, badhus, idrottsanläggningar, kontor och omklädningsrum på arbetsplatser.

    Varje skåp är utrustade med hatthylla, klädstång, två flyttbara krokar och hänglåsklinka. Dörrarna är infällda i frontramen med dolda gångjärn. Klädskåpet ventileras genom självdrag i ovan- och underkant. Skåpen kan kompletteras med underrede/stativ och bänk framför.

    Specifikim
      • Bredd: 600, 900, 1200 mm
      • Djup: 490 mm
      • Höjd: 1800 mm
      • Sektionsbredd: 300 mm
      • Material: Stålplåt
      • Färg dörr: Ljus- eller mörkgrå
      • Färg stomme: Ljus- eller mörkgrå
      • Antal dörrar: 2, 3 eller 4
      • Tak: Plant
    Specifikime teknike
    • Referencë unikekumi-wardrobe
    • Familja e produkteveWardrobe
    • Grupi i produkteveCabinets
    • Data e botimit2021-12-17
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër