GLF11- Base unit for induction hobs with integrated extractor,two tall drawers, GLF11-
Kvänum

GLF11- Base unit for induction hobs with integrated extractor,two tall drawers, GLF11-

Handle free kitchen cabinet for induction hobs with integrated extractor, two tall drawers
Specifikim
  • Inside drawers made of solid oak Available in 800, 900 mm width and in 580 mm depth
Specifikime teknike
  • Referencë unikebase-unit-GLF11
  • Familja e produkteveH10-Art
  • Grupi i produkteveBase unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-05-12
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 PërshkrimKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework