Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0
Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0
    Kvänum

    Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0

    kitchen cabinet with extra tall drawer
    Specifikim
    • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640, 940 mm width and 625 mm depth
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeModule-base-unit-DS0
    • Familja e produkteveModule
    • Grupi i produkteveBase unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-02-10
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 PërshkrimKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework