Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
kvanum/products/e20fd195-de69-4c7c-923d-100685d83954
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Kabinete
Tall unit for two integrated micro, two shelves, SMM1-60
E padisponueshme në SHBA
Kvänum
Ndjek
Tall unit for two integrated micro, two shelves, SMM1-60
Kitchen cabinet for two integrated microwaves, two shelves
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Available in 600 mm width and 580 mm depth
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
tall-unit-SMM1-60-58
Familja e produkteve
H10-Art
Grupi i produkteve
Tall unit
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2025-04-30
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
2190
Gjerësia (mm)
600
Thellësia (mm)
580
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Udhezime instalimi
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Video udhëzuese
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Certifikimet e produkteve
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Përshkrimet teknike
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Suedi
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Kabinete
IFC classification
Elemente mobiluese
Uniclass 2015 Code
Pr_60_65_94_45
Uniclass 2015 Përshkrim
Kitchen canopies
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 15 33 11
OmniClass Title
Residential Kitchen Specialty Casework
Rajoni i disponueshëm
Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi
Produkte të ngjashme
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Shkarko
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Shkarko
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Shkarko
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Shkarko
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Shkarko
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Shkarko