Tall unit for fully integrated fridge/freezer, LK12-60
Kvänum

Tall unit for fully integrated fridge/freezer, LK12-60

Kitchen cabinet for fully integrated combined fridge/freezer
Specifikim
  • Available in 600 mm width and 580 mm depth
Specifikime teknike
  • Referencë uniketall-unit-LK12
  • Familja e produkteveH10-Art
  • Grupi i produkteveTall unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-04-30
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 PërshkrimKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework