Wall unit with three shelves, SO-
Wall unit with three shelves, SO-
    Kvänum

    Wall unit with three shelves, SO-

    Kitchen cabinet with three shelves
    Specifikim
    • Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 220, 320 mm depth
    Specifikime teknike
    • Referencë unikewall-unit-SO
    • Familja e produkteveH10-Art
    • Grupi i produkteveWall unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-04-30
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 PërshkrimKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework