Waste bin BS610
Waste bin BS610

    Waste bin BS610

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with a 180° radius front and perforated facia pattern, cylinder lock with Franke standard key, approx. 22 liter capacity, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 410 x 380 x 222 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      222.00 mm
      Overall height      380.00 mm
      Overall width      410.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000056825
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveWaste bins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-09-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)380
    • Gjerësia (mm)410
    • Thellësia (mm)222
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)4.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Kazanët e mbeturinave
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWaste bins

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbia
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Switzerland
    Ukrainë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit