MAXIMA Bracket MAXB600
MAXIMA Bracket MAXB600

    MAXIMA Bracket MAXB600

    Bracket for Franke commercial sinks, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, inclusive screws and dowels.
    Specifikim
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      575.00 mm
      Overall height      320.00 mm
      Overall width      40.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000057092
    • Familja e produkteveCatering
    • Grupi i produkteveComplementary parts catering
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-05-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)320
    • Gjerësia (mm)40
    • Thellësia (mm)575
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)1.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 PërshkrimSink supports

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa