MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60

    MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60

    Underframe to screw with Franke commercial sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, with 300 mm cover, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm, cross stud on backside for better stability, inclusive mounting set. For MAXS sinks (600 mm deep, 1400 mm wide)
    Specifikim
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      850.00 mm
      Overall width      1,380.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000057106
    • Familja e produkteveCatering
    • Grupi i produkteveComplementary parts catering
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-05-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)850
    • Gjerësia (mm)1380
    • Thellësia (mm)550
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)13.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 PërshkrimSink supports

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa