MAXIMA Shelf for Maxima MAXT260-60
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT260-60

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT260-60

    shelve for Franke commercial sinks with 600 or 700 mm depth, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inclusive shelve holder. For MAXS sinks (600 mm deep, 2600 mm wide)
    Specifikim
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 548.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 2,586.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000057761
    • Familja e produkteveCatering
    • Grupi i produkteveComplementary parts catering
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-01-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)41
    • Gjerësia (mm)2586
    • Thellësia (mm)548
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)14.63
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_19
    • Uniclass 2015 PërshkrimCommercial kitchen shelving and racking units

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa