STRATOS hygiene bag dispenser STRX615
STRATOS hygiene bag dispenser STRX615
    Të arkivuara

    STRATOS hygiene bag dispenser STRX615

    Hygiene bag dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2/1.5 mm, with inspection window, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 156 x 250 x 90 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      90.00 mm
      Overall height     250.00 mm
      Overall width      156.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      100.00000
      Filling quantity uom      Pieces
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Hygiene bag
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000100014
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveHygiene bag dispensers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)250
    • Gjerësia (mm)156
    • Thellësia (mm)90
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)1.44
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimDispensers and acceptance units
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit