Flushing pipe ZAQUA059
Flushing pipe ZAQUA059

    Flushing pipe ZAQUA059

    Flushing pipe for PROTRONIC urinal flush valve for surface installation, length 200 mm, polished chromium-plated brass. With crank 30 mm
    Specifikim
    • Type of flushing pipe Urinal pipe
      With crank Yes
      Crank 30.00 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000101461
    • Familja e produkteveFlushing systems
    • Grupi i produkteveComplementary parts flushings
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.09
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimUrinal flush pipes

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa