MEDIUS towel arm MEDX004HP
MEDIUS towel arm MEDX004HP

    MEDIUS towel arm MEDX004HP

    Towel arm for wall mounting, 304 stainless steel, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 238 x 54 x 70 mm (W x H x D)

    Specifikim
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      70.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      238.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000106247
    • Familja e produkteveRes. Bath. Accessories
    • Grupi i produkteveTowel & rob holder
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)54
    • Gjerësia (mm)238
    • Thellësia (mm)70
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)0.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 PërshkrimTowel rails

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa