CAMPUS baby bathtub CMPX0070
CAMPUS baby bathtub CMPX0070
    Të arkivuara

    CAMPUS baby bathtub CMPX0070

    Baby bathtub, installed from above, made of 304 chrome-nickel steel, satin finished surface, material thickness 1.2 mm, waste fitting with plug waste set DN 40. Contents 10 L.

    Dimensions 743 x 250 x 445 mm (W x H x D)

    Bowl dimensions 700 x 250 x 400 mm (W x H x D)

    Specifikim
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 445.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 743.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000111229
    • Familja e produkteveWash place solutions
    • Grupi i produkteveBaby change units
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)250
    • Gjerësia (mm)743
    • Thellësia (mm)445
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)8.55
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs