SATURN set of towel rails TB80
SATURN set of towel rails TB80

    SATURN set of towel rails TB80

    Towel rail for Franke washtroughs BX, ECN, ECO and PLANOX, stainless steel, surface satin finished, material thickness Ø8 mm, for mounting underneath front edge, rail is flexible and retrofittable, one set per wash place necessary, inclusive mounting set. Width 728 mm
    Specifikim
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall height      119.00 mm
      Overall width      728.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Pipe diameter      8.00 mm

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030046200
    • Familja e produkteveWash basins
    • Grupi i produkteveComplementary parts wash basins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-04-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)119
    • Gjerësia (mm)728
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)0.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 PërshkrimTowel rails

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa