AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head with plastic jet face continuously adjustable between 13–23°, anti-limescale system and low aerosol formation. For installation on Franke shower panels with DN 15 connecting nozzles, diameter 26 mm, high-polished chrome-plated brass.
    Specifikim
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Adjustable tilt angle Yes
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030054254
    • Familja e produkteveShowers
    • Grupi i produkteveShower heads
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-01-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)73
    • Gjerësia (mm)94
    • Thellësia (mm)141
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa