Battery compartment ACEX9023
Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment with holder and 6 V lithium battery (CR-P2).
    Specifikim
    • communication no
      compatible A3000 no
      compatible A3000 open no
      number of batteries 1
      output voltage 6 Volt
      power switch no
      protective system IP IP67
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      output voltage UOM DC
    Specifikime teknike
    • Referencë unike3600002063
    • Familja e produkteveTaps
    • Grupi i produkteveComplementary parts taps
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-07-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)63
    • Gjerësia (mm)37
    • Thellësia (mm)30
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.04
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 PërshkrimTaps and water supply outlet fittings

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa