L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1100-A – Cone Diffuser

    • Cone diffuser for high air volumes.
    • Made of steel or aluminum.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • Modular T-BAR (24” x 24” outer frame measurement) for installations in 60 x 60 cm ceilings.
    • Metal plenum with 1” high neck.
    • Available in 6”, 8”, 10”, 12”, and 14” diameter necks.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikel-1100-a-cone-diffuser
    • Familja e produkteveCone Diffuser
    • Grupi i produkteveCone Diffuser
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-10-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Gjerësia (mm)600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorExtruded Aluminum
    • Projektuar nëKolumbi
    • Prodhuar nëKolumbi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp

    Rajoni i disponueshëm

    South America North America