L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
    LAMINAIRE

    L-DR1000A – Round Diffuser

    5.0 nga 5 yje5.0(6 vlerësime)

    Round ceiling diffuser. 

    Specifikim
      • Cones material: Aluminum 1100 HO 0.9mm gauge.
      • Standard finish: Electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire special grey
      • Includes installation neck (IR) with metal spring clips.
      • Optional Accessories: Radial damper for airflow control, available in sizes 6" to 14" (standard duct sizes).
    Specifikime teknike
    • Referencë unikel-dr1000a-round-diffuser
    • Familja e produkteveRound diffuser
    • Grupi i produkteveRound diffuser
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-07-25
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorExtruded Aluminum
    • Projektuar nëKolumbi
    • Prodhuar nëKolumbi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp
    • IFC classificationTerminali i ajrit
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 PërshkrimAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11 11
    • OmniClass TitleCeiling Ventilation Diffusers

    Rajoni i disponueshëm

    South America North America