Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-P

    The L-RA-P Round Perforation Grille

    Specifikim
      • Ventilation grille with aluminum frame and round perforated sheet, electrostatic powder coated.
      • The powder coating prevents oxidation or deterioration of the paint over time.
      • Its architectural and lightweight design allows it to be a suitable option for passive or forced ventilation in any type of ceiling.
      • Sheet with round perforations of 5 mm diameter.
      • It can be used for injection or extraction of air in any type of enclosure, whether residential or institutional.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeL-RA-P
    • Familja e produkteveReturn Grilles
    • Grupi i produkteveReturn Grilles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-10-17
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorExtruded Aluminum
    • Projektuar nëKolumbi
    • Prodhuar nëKolumbi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp
    • IFC classificationTerminali i ajrit
    • Emrin UNSPSCAir diffusers
    • UNSPSC code40101505
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimVentilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 13
    • OmniClass TitleReturn Air Grilles
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    Rajoni i disponueshëm

    South America North America
    Argjentinë
    Belize
    Bolivi
    Dominica
    Brazil
    El Salvador
    Ekuador
    Grenada
    Guiana franceze
    Guadeloupe
    Guyana
    Guatemala
    Kili
    Haiti
    Kolumbi
    Honduras
    Paraguaj
    Kanadë
    Peru
    Kosta Rika
    Suriname
    Martinique
    Uruguay
    Meksikë
    Venezuela
    Montserrat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Saint-Barthélemy
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shtetet e Bashkuara
    Sint Maarten
    Xhamaika
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit