Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
    Lammhults

    Add Coat Hanger 75

    3.2 nga 5 yje3.2(5 vlerësime)
    Add accessories. It stores clothes. It stores journals. It even stores flowerpots. In fact, Add stores just about anything you need, simply and elegantly. The storage elements are structural and thoughtfully simple, allowing them to be easily linked in any combination. The powder-coated steel tubing elements come in two widths, with fixed or swivel base.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeadd-coathanger-75
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveAdd
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-10-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1700
    • Gjerësia (mm)750
    • Thellësia (mm)420
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorIron
    • Materiali dytësorÇelik
    • Weight Net (kg)21
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash
    • IFC classificationMobilje