Quickly Table Flexible T-leg H72 140x60
Quickly Table Flexible T-leg H72 140x60
    Lammhults

    Quickly Table Flexible T-leg H72 140x60

    The Quickly table is a model of efficiency, with compact folding construction using a quick-lock mechanism for simplicity, safety and stability. Quickly is easy to handle, fold and unfold, for one person, using the unique patented leg locking mechanism.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikequicklytable-flexible-tleg-h720-140x600
    • Familja e produkteveTables and Trolleys
    • Grupi i produkteveQuickly
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-10-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)720
    • Gjerësia (mm)1400
    • Thellësia (mm)600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorLaminat
    • Materiali dytësorMetal
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje