Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
lanz/products/655650f0-2e69-4121-b8c3-53be282eabbf
Shtëpi
Kategoritë
Elektrike
Shpërndarje
Klemmschiene rechtwinklig fvz
E padisponueshme në SHBA
lanz oensingen ag
Ndjek
Klemmschiene rechtwinklig fvz
Zum rechtwinklingen Anschrauben, inkl. 2 Spannschrauben M10
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Art.Nr
302021
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
140.5 mm
Breite
40 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
0.43 kg
Blechstärke
6 mm
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
302021
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-04-22
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
55
Gjerësia (mm)
40
Thellësia (mm)
140.5
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmschiene-rechtwinklig-fvz-302021
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Zvicër
Prodhuar në
Zvicër
Weight Net (kg)
0.43
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Elektrike - Shpërndarje
Rajoni i disponueshëm
Europe
Austri
Gjermani
Zvicër
Produkte të ngjashme
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Shkarko
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Shkarko
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Shkarko
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Shkarko
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Shkarko
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Shkarko