Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
lanz/products/c8429689-023f-4412-9255-669cc0e1b5c3
Shtëpi
Kategoritë
Elektrike
Shpërndarje
Halbnutenstein A4, 1.4404
E padisponueshme në SHBA
lanz oensingen ag
Ndjek
Halbnutenstein A4, 1.4404
Halbnutestein zur Verbindung von Multifix C-Profilen 25x50. Rostfreier Stahl.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Art.Nr
302473
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
31.5 mm
Breite
40 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
0.068 kg
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
302473
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-04-22
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
20
Gjerësia (mm)
40
Thellësia (mm)
31.5
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://lanz-oens.ch/de/p/halbnutenstein-a4-302473
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Zvicër
Prodhuar në
Zvicër
Weight Net (kg)
0.068
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Elektrike - Shpërndarje
Rajoni i disponueshëm
Europe
Austri
Gjermani
Zvicër
Produkte të ngjashme
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Shkarko
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
29
)
Shkarko
Panduit
Wire Basket Cable Tray System
2.8
(
13
)
Shkarko
nVent
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
Shkarko
Atkore
Cush-A-Clamp® - 1/4" thru 6-1/8"
Shkarko
Vertiv
Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS
Shkarko