Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
lanz/products/788217d9-3956-480d-9488-e1bac55728b4
Shtëpi
Kategoritë
Elektrike
Shpërndarje
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
E padisponueshme në SHBA
lanz oensingen ag
Ndjek
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Art.Nr
304598
ELDAS®-Nr
127028006
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.06 kg
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
304598
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-04-22
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
24
Gjerësia (mm)
35
Thellësia (mm)
66
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-gvz-304598
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Zvicër
Prodhuar në
Zvicër
Weight Net (kg)
0.06
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Elektrike - Shpërndarje
Rajoni i disponueshëm
Europe
Austri
Gjermani
Zvicër
Produkte të ngjashme
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Shkarko
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Shkarko
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Shkarko
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Shkarko
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Shkarko
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Shkarko