Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
lanz/products/b3762bd2-2618-4c7f-99b5-cdec7de5602a
Shtëpi
Kategoritë
Elektrike
Shpërndarje
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
E padisponueshme në SHBA
lanz oensingen ag
Ndjek
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen. Rostfreier Stahl.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Art.Nr
304605
ELDAS®-Nr
127028036
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.061 kg
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
304605
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-04-22
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
24
Gjerësia (mm)
35
Thellësia (mm)
66
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-a4-304605
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Zvicër
Prodhuar në
Zvicër
Weight Net (kg)
0.061
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Elektrike - Shpërndarje
Rajoni i disponueshëm
Europe
Austri
Gjermani
Zvicër
Produkte të ngjashme
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Shkarko
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Shkarko
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Shkarko
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Shkarko
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Shkarko
Atkore
P1211 thru P1217 - Universal Pipe Clamp
Shkarko