Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
lanz/products/09b0ca96-3f7b-4f7f-a5a3-6537aeea9975
Shtëpi
Kategoritë
Elektrike
Shpërndarje
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
E padisponueshme në SHBA
lanz oensingen ag
Ndjek
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher. Rostfreier Stahl.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Art.Nr
304611
ELDAS®-Nr
127099086
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
24 mm
Breite
24 mm
Höhe
30.5 mm
Gewicht
0.044 kg
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
304611
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-04-22
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
30.5
Gjerësia (mm)
24
Thellësia (mm)
24
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://lanz-oens.ch/de/p/schraubengarnitur-m10-x-25-a4-304611
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Zvicër
Prodhuar në
Zvicër
Weight Net (kg)
0.044
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Elektrike - Shpërndarje
Rajoni i disponueshëm
Europe
Austri
Gjermani
Zvicër
Produkte të ngjashme
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Shkarko
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Shkarko
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Shkarko
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Shkarko
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Shkarko
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Shkarko