Clip für Kabelbahn schraubenlose Befestigung
Clip für Kabelbahn schraubenlose Befestigung

    Clip für Kabelbahn schraubenlose Befestigung

    Zur schraubenlosen Befestigung von Kabelbahnen und Formstücken auf Auslegern. Kunststoff.

    Specifikim
    • Art.Nr304653
      ELDAS®-Nr127019026
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge27 mm
      Breite13.5 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.002 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unike304653
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)14
    • Gjerësia (mm)13.5
    • Thellësia (mm)27
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëZvicër
    • Prodhuar nëZvicër
    • Weight Net (kg)0.002
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Zvicër